5/8 L PD CPPE RL

5/8 L PD CPPE RL
5/8 L PD CPPE RL

Eje, 60 Case, 0.6240 / 0.6245 in Diámetro, Pretaladrado, Clase L, Acero cromado, extremos sin chapar, 60 Rockwell C mín., Longitud irregular, 178 in Largo

Lead Time:  3 Days  *
each**

  • Class L shafting is designed for use with Super, Super Smart and XA Precision Ball Bushing Bearings.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • Centerless ground for an industry leading cataloged surface finish of 8 Ra max.
  • Roundness within .000080"
  • Straight within .001" per foot cumulative when shipped from the factory.
  • Chrome plating is thin, dense chrome with a thickness of .00005-.0001"
  • Y1 = Y2 unless specified
  • Predrilled shafting designed for use with Open bearings

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
[G]#8-32 
Diámetro nominal, eje [d]0.625 in
Diámetro real [d]0.6240 / 0.6245 in 
Dim. [X]4 in
Longitud178 in  

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial8 Ra microinch Max 
ClaseClase L 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0,001 in por pie acumulativa (0,002 in TIR) 
MaterialAcero cromado, extremos sin chapar 
Material, ShaftAcero cromado, extremos sin chapar 
Número UPC662486162216 
Option Predrilled (PD)Pretaladrado 
Profundidad de la carcasa0.040 in
Redondez0.000080 in
Unión cónica0.0001 in
Weight15.3 lb

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor: